Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412008541

AVENTICS™ Cерия DDL R412008541

Product Description

BDC-B-BDDL_32

Исполнение
Драйвер
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
В-дизайн
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Потребление тока электроникой
0.05 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Допуск напряжения исполнительных органов
-10% / +10%
Суммарный ток для исполнительных органов
3 А
Степень защиты
IP65
Потребление тока макс. одной катушкой
0.1 мA
макс. длина жгута
40 m
макс. количество DDL-абонентов
14
Присоединение Блок распределителей
Гнездо (тип мама)
Присоединение Блок распределителей
Планка 2,0 мм
Присоединение Блок распределителей
2x13-конт.
Соединениесвязи
Разъем (тип папа)
Соединениесвязи
M12
Соединениесвязи
5-конт.
Соединениесвязи
A-кодированный

Особенности

  • Распределенные системы Fieldbus
  • Простое переключение между протоколами Fieldbus путем замены только узла шины
  • Доступны: управление LP, клапанные системы серии HF, электропневматические регуляторы давления, модули ввода-вывода
  • Диагностика канала для быстрого анализа отказов
  • Гибридный кабель со встроенным питанием для быстрой и простой установки

Документация и чертежи