Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412009351

AVENTICS™ Ресиверы, Cерия AS5-CBS R412009351

Product Description

AS5-CBS-X000-PBP-MN

Конструкция
Ресиверы
Исполнение
резервуар из поликарбоната, с защитным кожухом
Исполнение масленки
с индикацией уровня
Объем резервуара маслораспылителя
181 cm³
электрический индикатор уровня
с внешним опросом
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Масло
Вес
0.086 kg
Материал Ресиверы
Поликарбонат
Материал Защитная сетка
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи