Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010144

AVENTICS™ Sensors, Series SM6 R412010144

Product Description

SM6-A4-M08T-030-64

Прямой монтаж для серии
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Непрямой монтаж для серии
TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Ширина паза
Паз 6 мм
Электрическое присоединение
Разъем
Кабель
с кабелем
Длина кабеля
0.3 m
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 25 мA
Стабильность повторяемости макс. диапазон измерений
0,1 мм
Выходной сигнал
0 - 10 В пост.тока, 4 - 20 mA
Интервал опроса
1 мс
Сертификаты
cULus
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
макс. диапазон измерений
64 mm
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Разрешение, макс. диапазон измерения
0,05 мм
Отклонение от линейности
0,3 мм
Скорость опроса
3 м/с
Сопротивление удару
30 г / 11 мс
Вибропрочность
10 - 55 Гц, 1 мм
Область индикации
СДИ (светодиод)
Материал корпуса
Полиамид армированный стекловолокном

Особенности

  • Настройка нулевой точки и диапазона измерений с помощью кнопки обучения
  • Высокая точность и линейность
  • Отличная воспроизводимость и надежность благодаря проверенным датчикам Холла
  • Возможность выбора любого положения установки и выхода кабеля
  • Установка сверху в 6-миллиметровый разъем (монтаж «вставкой»)

Документация и чертежи