Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010375

AVENTICS™ Бесконтактная транспортная система, Cерия NCT-AL R412010375

Product Description

NCT-60-AL

Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Развиваемое усилие при 5 бар
13 N
Диаметр
60 mm
Конструкция
Принцип Бернулли
Расход воздуха при 5 бар
150 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Макс. величина частиц
40 µm
Материал корпуса
Алюминий
Материал Упор
Тугоплавкий материал HT1
Материал сопла
Нержавеющая сталь
Материал Запорный винт
Латунь
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук
Вес
0.1195 kg

Особенности

  • Для подъема и перемещения предметов практически не требуется контакт
  • Подъемное усилие до 46 Н

Документация и чертежи