Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010559

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия AS1-RGS-...-DS R412010559

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS R-->L

Функция
Стандартный регулятор давления
Cоставные части
Регулирующий клапан со сквозным подводом давления питания
Присоединение
G 1/4
Qn =
1000 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.1 bar
Область регулирования давления max.
1 bar
Рабочее давление мин.
0.1 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Подача воздуха
справа
Управление
ручной
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Тип регулятора
может быть смонтирован в блок
Подача давления
двусторонний
со сквозным подводом давления питания
со сквозным подводом давления питания
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Макс. Ø манометра в заблокированном состоянии
40 мм
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Вес
0.206 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Передняя панель
Акрилонитрил-бутадиенстирол

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи