Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010601

AVENTICS™ Компактный эжектор, Cерия ECD-BV R412010601

Product Description

ECS-EC-10-NO-I-S-NN-G018-G018-S001

Особенности

  • Простота эксплуатации и регулировки
  • Легко читаемый светодиодный или подсвечиваемый дисплей
  • Настраиваемые встроенные функции
  • Простая установка
  • Простое подключение с помощью канала ввода-вывода
  • Комплексный мониторинг состояния
  • Экономия энергии сжатого воздуха
Управление
электрически
с пневмоглушителем
с пневмоглушителем
Сопла Ø
1 mm
Принадлежности
с обратным клапаном
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Рабочее давление p.opt.
4 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Макс. всасывающая способность
35.4 l/min
Потребление⌙воздуха при p.opt.
46.2 l/min
Макс. вакуум при p.opt
81.5 %
Уровень звукового давления на всасе
63 dB
Уровень звукового давления на всасе
76 dB
импульс сброса
импульс сброса
Степень защиты согласно EN 60529:2000, без кабельной розетки
IP40
Длительность включения согласно стандарту DIN VDE 0580
100 %
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
- 5% / +10%

Документация и чертежи