Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010648

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия AS1-RGS-...-E11 R412010648

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-100-E11

Указание
Заднее присоединение манометра регулирующего клапана закрыто заглушкой с запором, переднее – открыто. В зависимости от применения заказчиком может понадобиться вторая заглушка с запором. Пожалуйста, закажите отдельно (см. «Принадлежности»)., Устройство для запирания E11 поставляется без ключа (ключ см. принадлежности R961403407).
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/4
Qn =
1000 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Подача воздуха
слева
Управление
ручной
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Тип регулятора
может быть смонтирован в блок
Тип запирающего устройства
запирающийся
Тип запирающего устройства
с запиранием E11
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Макс. Ø манометра в заблокированном состоянии
40 мм
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Вес
0.206 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал Передняя панель
Акрилонитрил-бутадиенстирол

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи