Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010650

AVENTICS™ Регулирующий клапан с фильтром, Cерия AS1-FRE-...-E11 R412010650

Product Description

AS1-FRE-G014-GAN-080-PNB-AC-05.00-E11

Указание
Заднее присоединение манометра регулирующего клапана закрыто заглушкой с запором, переднее – открыто. В зависимости от применения заказчиком может понадобиться вторая заглушка с запором. Пожалуйста, закажите отдельно (см. «Принадлежности»)., Устройство для запирания E11 поставляется без ключа (ключ см. принадлежности R961403407).
Cоставные части
Регулирующий клапан с фильтром
Присоединение
G 1/4
Номинальный поток Qn
1000 l/min
Тонкость фильтрации
5 µm
Выпуск конденсата
автоматический, при отсутствии давления закрыт
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Подача воздуха
слева
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
8 bar
Тип запирающего устройства
запирающийся
запирающийся
с запиранием E11
Конструкция
1-секционный
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Подача давления
односторонний
Монтажное положение
вертикальный
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Макс. Ø манометра в заблокированном состоянии
40 мм
Элемент фильтра
заменяемый

Особенности

  • This modular versatile series allows to combine a huge range of different functions
  • The compact dimensions save space
  • Reduced energy consumption
  • Lightweight
  • Easy-to-use design
  • Reliable and safe due to dedicated safety components
  • Simple assembly and low maintenance efforts

Документация и чертежи