Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010651

AVENTICS™ Compressed air gun with economy nozzle R412010651

Product Description

DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. LUFTSPARDÜSE

Уровень звукового давления
70 dB
Номинальный поток Qn
100 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
1 Шт.
Вес одной штуки
0.16 kg
Материал корпуса
Полиамид

Документация и чертежи