Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Cерия RG1 R412010705

Product Description

DRUCKREGELVENTIL

Конструкция
Поршневой клапан
Присоединения сжатого воздуха вход
M5
подвод сжатого воздуха
M5
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Область регулирования давления min.
1 bar
Область регулирования давления max.
8 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Qn 1▶2
70 l/min
Вес
0.045 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Нитрил-бутадиеновый каучук

Особенности

  • Qn макс. 70 л/мин
  • Ширина: 17 мм
  • Рабочее давление: мин./макс. 0 ... 10 бар

Документация и чертежи