Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010884

AVENTICS™ Sensors, Series SM6-AL R412010884

Product Description

SM6-AL-M08T-030-251

Непрямой монтаж для серии
PRA, ITS, RTC, CVI
Электрическое присоединение
Разъем
Кабель
с кабелем
Длина кабеля
0.3 m
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 35 мA
Стабильность повторяемости макс. диапазон измерений
typ. 0,06 % FSR
Выходной сигнал
0 - 10 В пост.тока, 4 - 20 mA
Остаточная волнистость
≤ 10 %
Интервал опроса
1,15 мс
Сертификаты
cULus
Степень защиты
IP65, IP67
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
макс. диапазон измерений
251 mm
Разрешение, макс. диапазон измерения
typ. 0,03 % FSR
Отклонение от линейности
0,5 мм
Сопротивление удару
30 г / 11 мс
Вибропрочность
10 - 55 Гц, 1 мм
Область индикации
2 СДИ (светодиодная индикация)
Материал корпуса
Алюминий

Особенности

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Возможна настройка нулевой точки и диапазона измерений с помощью кнопки обучения
  • Обеспечивают высокую точность и линейность
  • Отличная воспроизводимость и надежность благодаря проверенным датчикам Холла
  • Возможность выбора любого положения установки и выхода кабеля
  • Включает интерфейс I/O-link
  • Доступны выходы для сигналов напряжения и тока

Документация и чертежи