Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412014515

AVENTICS™ Пластмассовый шланг Duo, Cерия TU2-S-PUR R412014515

Product Description

TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0100

Наружный Ø
4 mm
Радиус изгиба, мин. 20°C
12 mm
Толщина стенки
0.75 mm
Цвет
Cине-черный
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление макс. при 20°C
10 bar
Единица поставки
100 m
Масса на метр
0.018 kg
Материал
Полиэфир-полиуретан

Документация и чертежи