Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412014869

AVENTICS™ Бесконтактная транспортная система, Cерия NCT-PK R412014869

Product Description

NCT-060-PEEK

Присоединение сжатого воздуха
M5
Развиваемое усилие при 5 бар
12 N
Диаметр
60 mm
Класс смазочного материала
пригодность для пищевых продуктов
Конструкция
Принцип Бернулли
Расход воздуха при 5 бар
220 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
7 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Макс. величина частиц
40 µm
Материал корпуса
Полиэфирэфиркетон
Материал Упор
Силиконовый каучук
Материал сопла
Нержавеющая сталь
Материал Запорный винт
Полиэфирэфиркетон
Материал прокладки
Фтор-каучук
Вес
0.07 kg

Особенности

  • Для подъема и перемещения предметов практически не требуется контакт
  • Подъемное усилие до 46 Н

Документация и чертежи