Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412017980

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412017980

Product Description

CB1-ITS-250-320-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

для датчика
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6, SM6-AL
Для серии
C12P, ITS
Цилиндр-Ø Мин.
250 mm
Цилиндр-Ø Макс.
320 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.073 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи