Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412018222

AVENTICS™ Cерия AES R412018222

Product Description

AES-D-BC-EIP

Исполнение
Расширитель шины
Протокол магистральной шины
EtherNet/IP
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Дизайн магистральной шины
D-дизайн
Указание
Соединение магистральной шины с функциями E/A
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
128
Количество позиций клапанов, макс.
64
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-25% / +25%
Потребление тока электроникой
0.1 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Длительность цикла при 256 битах
< 1 мс
Напряжение: логическое устройство / исполнительный орган
с гальваническим разделением
Диагностика
Пониженное напряжение, Короткое замыкание
Расширение модуля ввода/вывода Макс.
10
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 61000-6-4
Помехозащищенность согласно стандарту
EN 61000-6-2
Соединениесвязи
Гнездо (тип мама)

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Степень защиты IP65
  • Специальные модули ввода/вывода для пневматических систем
  • Оптимизация проводки
  • Интеграция OPC UA обеспечивает легкий доступ к данным и аналитике без изменения или прикосновения к ПЛК.
  • Интегрированный цифровой двойник улучшает производительность и эффективность

Документация и чертежи