Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412018235

AVENTICS™ Cерия AES R412018235

Product Description

AES-D-IO-8DI4M12

Исполнение с модулем входов/выходов
Входы цифровые
Электрическое присоединение Размер
внутреннее
Тип
8DI4M12
Указание
цифровые входы/выходы
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-25% / +25%
Ток на канал, макс.
0.5 А
Электропитание для исполнительных органов
8x0,5 A
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Суммарный ток датчиков Макс.
1 A
Время фильтрации
3 ms
Напряжение: логическое устройство / исполнительный орган
с гальваническим разделением
Диагностика
Короткое замыкание
Количество входов
8
Помехоизлучение согласно стандарту
EN 61000-6-4
Помехозащищенность согласно стандарту
EN 61000-6-2
Соединениесвязи
Гнездо (тип мама)
Соединениесвязи
M12x1
Соединениесвязи
5-конт.
Вес
0.11 kg
Материал корпуса
Полиамид армированный стекловолокном

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Степень защиты IP65
  • Специальные модули ввода/вывода для пневматических систем
  • Оптимизация проводки
  • Интеграция OPC UA обеспечивает легкий доступ к данным и аналитике без изменения или прикосновения к ПЛК.
  • Интегрированный цифровой двойник улучшает производительность и эффективность

Документация и чертежи