Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412019801

AVENTICS™ Короткоходный цилиндр, Cерия SSI R412019801

Product Description

SSI-DA-012-0010-MD-IT

Стандарты
ISO 15524
Поршень Ø
12 mm
Ход
10 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
53 N
Усилие поршня при выдвижении
71 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M3
Энергия удара
0.03 J
Вес 0 мм ход
0.04 kg
Вес +10 мм ход
0.012 kg
Макс. ход
75 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C

Особенности

  • Простые в установке и фиксации цилиндры идеально подходят для монтажа в условиях ограниченного пространства, когда необходимо обеспечить короткий ход.
  • Возможность установки на движущихся деталях оборудования благодаря облегченной конструкции
  • Концепция интеллектуального соединения
  • Предлагаются варианты с диаметрами поршня от 12 до 100 мм
  • Доступны модели со штоком поршня, одинарного и двойного действия, с полым штоком поршня, невращающиеся модели с передней плитой или очень короткие модели без магнита.

Документация и чертежи