Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412020583

AVENTICS™ Cерия BCC R412020583

Product Description

BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Особенности

  • Сильфонные приводы со съемными монтажными элементами
  • Допускают высокие усилия на небольших установочных пространствах
  • Допускают угловое движение и осевое смещение
Сильфон
1-складчатый
Конструкция
Сильфонный цилиндр с крепежным кольцом и крышкой
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Диаметр крышки
78 mm
Характеристика
2 3/4x1
Допустимый угол наклона макс.
20 °
Эффективный ход, макс.
15 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
95 mm
Усилие min.
1300 N
Усилие max.
2600 N
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
70 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
0.45 kg
Материал Сильфон
Хлоропреновый каучук
Материал крышки
Алюминий

Документация и чертежи