Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412021793

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 R412021793

Product Description

CB1-MNI-ICM-CSL-025-ST4-ST6

Для серии
MNI, ICM, CSL-RD
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Цилиндр-Ø Мин.
25 mm
Материал корпуса
Полиамид, Нержавеющая сталь
Объем поставки
1 Шт.
Вес
0.007 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи