Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412023459

AVENTICS™ Sensors, Series ST4-2P R412023459

Product Description

ST4-IO-M12R-030-2P

Прямой монтаж для серии
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Непрямой монтаж для серии
MNI, CSL-RD, ICM
Ширина паза
C-паз 4 мм
Вариант
IO-Link, 2 точки переключения
Количество точек переключения
2
Кабель
с кабелем
Тип контакта
электронный PNP
Выходной сигнал
IO-Link
Гистерезис
1 mT
Сертификаты
RoHS
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
75 °C
Зона обнаружения Макс.
50 mm
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,2 V
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Область индикации
2 СДИ (светодиодная индикация)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
M12x1, Разъем
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
4-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
12 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
Защита от обрыва провода, Yстойчивость к короткому замыканию, Защита от неправильной полярности, Подавление пускового импульса
Сопротивление удару
30 г / 11 мс
Вибропрочность
10 - 55 Гц, 1 мм

Особенности

  • Один датчик для двух точек переключения
  • Выходы с двумя переключателями 2x PNP замкнутых контакта
  • Назначена только одна канавка полукруглого профиля
  • Интерфейс IO-Link
  • В два раза меньше усилий при сборке и монтаже проводов
  • Интуитивное точное программирование точек переключения

Документация и чертежи