Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412026097

AVENTICS™ Многоступенчатый эжектор, Cерия EMS R412026097

Product Description

EMP-PT-25-NN-N-N-NN-G014-G012-S001

Особенности

  • Несколько сопел Вентури
  • Большая всасывающая способность
  • Версия с высоким расходом (HF) для пористых деталей
  • Версия с высоким вауумом (HV) для воздухонепроницаемых деталей
Управление
пневматический
с пневмоглушителем
с пневмоглушителем
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Рабочее давление p.opt.
4.5 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Макс. всасывающая способность
252 l/min
Потребление⌙воздуха при p.opt.
88 l/min
Макс. вакуум при p.opt
60 %
Уровень звукового давления на всасе
56 dB
Уровень звукового давления на всасе
67 dB
Вес
0.8 kg
Материал корпуса
Полиамид
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал сопла
Алюминий
Материал шумоглушителя
Полиуретан

Документация и чертежи