Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412026167

AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026167

Product Description

SC4-NP-M08T-030

Прямой монтаж для серии
MSC, MSN, TWC, PRA, RTC, UPG, GPC, SSI
Ширина паза
C-паз 4 мм
Кабель
с кабелем
Тип контакта
электронный NPN
Номинальный ток, состояние включения
< 10 мA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 4 мА
Гистерезис
0,4 mT
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories), Заявление о соответствии СЕ, cULus
Степень защиты
IP65, IP67
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,5 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.1 А
Макс. частота включения
1000 Гц
Точность точки переключения
±0,1 mT
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
M8
Количество полюсов
3-конт.
Электрическое присоединение
c винтом с накатанной головкой
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
30 г / 11 мс

Особенности

  • С-образный паз 4 мм
  • Тип контакта: PNP, NPN
  • Сертификация UL

Документация и чертежи