Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412026339

AVENTICS™ Предохранительная муфта, Cерия CP2 R412026339

Product Description

KUPPLUNGSDOSE G1/4-S

Присоединение G
G 1/2
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Номинальный внутренний диаметр NW
7.4 mm
Номинальный поток Qn
1800 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
100 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
100 °C
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Единица поставки
1 Шт.
Вес одной штуки
0.14 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Материал Присоединение
сталь

Особенности

  • Возможность поворота на 360° даже под давлением
  • 1800 нл/мин
  • –20 °C ... +100 °C
  • ISO 4414 и DIN EN 983
  • Без силикона

Документация и чертежи