Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412027823

AVENTICS™ Кронштейн подшипника AB7-HD, Cерия CM1 R412027823

Product Description

CM1-AB7-063-AISI316-ISO15552

Версия
Антикоррозионное исполнение, подходит для жестких условий использования в машиностроительной отрасли, с подшипником скольжения
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
63 mm
Шарнирный подшипник Ø
16 mm
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Материал бинты
Нержавеющая сталь

Документация и чертежи