Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R414001197

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия ED02 R414001197

Product Description

ED02-000-V10-010-1M12A

Конструкция
Клапан
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8, 1/8 NPT
подвод сжатого воздуха
G 1/8, 1/8 NPT
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
120 l/min
Регулирование
аналоговое
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Гистерезис
< 0,01 bar
Монтажное положение
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Потребление тока макс.
300 мA
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение
через подключение сигнального кабеля
Подключение сигнального кабеля
Вход и выход
Подключение сигнального кабеля
Разъем
Подключение сигнального кабеля
M12
Подключение сигнального кабеля
5-конт.
Выход фактического значения
0 ... 10 V
Вход заданного значения
0 ... 10 V
Область регулирования давления min.
0 bar
Область регулирования давления max.
-1 bar
Температура среды мин.
0 °C

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Высокая точность и динамика управления
  • Подходят для использования в самых разнообразных отраслях промышленности
  • Объединяются без дополнительной плиты основания

Документация и чертежи