Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R414010005

AVENTICS™ Картридж регулирующего клапана, Cерия CR1-OX R414010005

Product Description

CR1–OX-002-100-F001-SW-(0,20-2,0)-DPV

Конструкция
Мембранный клапан
Функция регулятора
без сброса давления из вторичного контура
Монтажное положение
Произвольно
Подача давления
Картридж
Сертификаты
ASTM G-93, В соответствии с REACH, RoHS
Рабочее давление мин.
0.2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Область регулирования давления min.
0.2 bar
Область регулирования давления max.
2 bar
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Kислород, Нейтральные газы
Номинальный поток Qn
250 l/min
Вес
0.05 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Фтороуглеродный каучук
Материал Направляющая втулка
полифениленсульфид
Материал Картридж
Полиариламид
Материал Направляющая клапана
полифениленсульфид
Материал Мембрана
Фтороуглеродный каучук

Особенности

  • Qn = 250 л/мин
  • Клапан мембранного типа
  • Картридж с алюминиевым основанием корпуса

Документация и чертежи