Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R414011386

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV12 R414011386

Product Description

EV12-EP-000-100-010-R12

Подача воздуха
справа
Область регулирования давления min.
0 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Гистерезис
0,12 бар
Рабочая среда
Нейтральные газы
Номинальный поток Qn
6500 l/min
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Потребление тока макс.
220 мA
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Конструктивный размер
AS3
Конструкция
Клапан
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/2
подвод сжатого воздуха
G 1/2
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
5-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Выход фактического значения
0 ... 10 V
Вход заданного значения
0 ... 10 V

Особенности

  • Компактная конструкция с высоким расходом, отсутствие потерь давления под нагрузкой
  • Разнообразное применение в качестве автономного решения, в блоках обслуживания или в виде батареи блоков
  • Возможны различные профили давления
  • Доступность различных электрических подключений
  • Спецификация уставок для устройства или ПЛК

Документация и чертежи