Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422001005

AVENTICS™ Компактный цилиндр ISO 21287, Cерия CCI R422001005

Product Description

CCI-DA-032-0005-0041224110000200000000-B

Стандарты
ISO 21287
Поршень Ø
32 mm
Ход
5 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
435 N
Усилие поршня при выдвижении
507 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/8
Резьба поршневого штока
M8
Энергия удара
0.5 J
Вес 0 мм ход
0.233 kg
Вес +10 мм ход
0.042 kg
Макс. ход
300 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C

Особенности

  • Цилиндр состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого профиля круглого сечения с прессованными передней и задней крышками
  • Легко очищаемая конструкция, предотвращающая накопление загрязнений
  • Малый допуск на длину хода — до 60 % короче, чем у цилиндров со стандартным профилем ISO, что делает серию CCI (ISO 21287) идеальной для компактных машин
  • Простой монтаж датчика вдоль всей длины цилиндра
  • Возможны дополнительные конфигурации — могут быть выбраны такие функции, как нестандартная длина хода, полые штоки поршней, термостойкие варианты исполнения или удлинители штока поршня, включая документацию и САПР
  • Доступны с диаметрами поршня от 16 до 100 мм

Документация и чертежи