Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422002577

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 1 R422002577

Product Description

IS12-5/2NC-SR-024DC-E-ISO5599GR1-ND-PD

Номинальный поток Qn
1060 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 1
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
EN 175301-803, форма A
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 1
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление Вход
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 1
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
M5
Потребляемая мощность пост. тока
4.4 W
Конструктивный размер
ISO 1

Особенности

  • Функция определения положения катушки с помощью электронного датчика приближения
  • С внутренним или внешним воздушным управляющим клапаном, дополнительное ручное перекрытие
  • Двойной клапан служит для обеспечения безопасности в соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и позволяет использовать устройство в категориях 3 и 4 в соответствии с ISO 13849-1 для достижения уровня эффективности защиты системы управления (PL) до PL = e.

Документация и чертежи