Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422003186

AVENTICS™ Exhaust module, for port channels 2, 4 R422003186

Product Description

exhaust module stand alone D6

Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединения сжатого воздуха вход
Ø 6
подвод сжатого воздуха
Ø 6
Номинальный поток Qn
720 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Нитрил-каучук

Особенности

  • Для каналов портов 2, 4

Документация и чертежи