Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422003189

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003189

Product Description

DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-E-NRV

Принцип переключения
2 x 5/2
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
M12
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Стандарты
ISO 5599-1, ISO 13849-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан
Принцип блокировки
Монтажная плита 2- местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Потребляемая мощность пост. тока
4.5 W
Управляющее давление мин.
3.5 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C

Особенности

  • Функция определения положения катушки с помощью электронного датчика приближения
  • С внутренним или внешним воздушным управляющим клапаном, дополнительное ручное перекрытие
  • Двойной клапан служит для обеспечения безопасности в соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и позволяет использовать устройство в категориях 3 и 4 в соответствии с ISO 13849-1 для достижения уровня эффективности защиты системы управления (PL) до PL = e.

Документация и чертежи