Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422003655

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия IS12-PD, размер 2 R422003655

Product Description

WEGEVENTIL SO2 ELEC DVV3 24V-DC

Номинальный поток Qn
2500 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 2
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Тип
Разъем
Электрическое присоединение Размер
M12
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с дифференциальным поршнем
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 2
Присоединение для удаления воздуха
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 2
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление Вход
Монтажная плита DIN ISO 5599 размер 2
Присоединение сжатого воздуха Предварительное управление духа
M5
Потребляемая мощность пост. тока
4.5 W
Конструктивный размер
ISO 2

Особенности

  • Функция определения положения катушки с помощью электронного датчика приближения
  • С внутренним или внешним воздушным управляющим клапаном, дополнительное ручное перекрытие
  • Двойной клапан служит для обеспечения безопасности в соответствии с Директивой по машинному оборудованию 2006/42/EC и позволяет использовать устройство в категориях 3 и 4 в соответствии с ISO 13849-1 для достижения уровня эффективности защиты системы управления (PL) до PL = e.

Документация и чертежи