Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422101522

AVENTICS™ Запорный модуль, автономный R422101522

Product Description

AV-4/2NC-SR-024DC-E-D6-D6-M8-NLC-PD

Управление
электрически
Управляющее давление мин.
3.5 bar
Управляющее давление макс.
7 bar
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Конструкция
PNP
Подключение датчика
M8x1
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,5 V
Степень защиты Датчик
IP65
Рабочее напряжение Клапан предварительного управления
24 В пост. тока
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Потребляемая мощность
1.3 W
Индикация: светодиод
Желтый
Степень защиты Клапан предварительного управления
IP67
Присоединения сжатого воздуха вход
Ø 6
Номинальный поток Qn
400 l/min
Конструкция
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Присоединение 2 / 4
Ø 6
Присоединение сжатого воздуха 12 (Сброс↩сж.воз↩духа)
Ø 4
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C

Особенности

  • Qn = 340 ... 680 л/мин

Документация и чертежи