Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422102425

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия AV03 R422102425

Product Description

AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
300 l/min
Принцип переключения
5/2
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
с пружинным/пневматическим возвратом
Принцип блокировки
Принцип фундаментной платы многослойной
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
40 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³

Особенности

  • Модульное исполнение
  • Разумные решения для обеспечения безопасности оборудования
  • Подходит для компактных систем подачи и комплексных средств автоматизации.
  • Хорошие возможности для подключения благодаря использованию Multipol или Fieldbus
  • Интеграция широкого спектра модулей ввода-вывода
  • Небольшой вес
  • Низкое энергопотребление
  • Сответствие требованиям глобальных технологий автоматизации, даже техническим требованиям UL и некоторым сферам ATEX
  • Серия AV03/AV05-BP обеспечивает возможность сборки в шкафах
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора
  • Интеграция OPC UA обеспечивает легкий доступ к данным и аналитике без замены или прикосновения к ПЛК.
  • Интегрированный цифровой двойник улучшает производительность и эффективность

Документация и чертежи