Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422102638

AVENTICS™ Функция 2x3/2 пневмораспределителя, Cерия ES05 R422102638

Product Description

CD01 - 3/2OC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
370 l/min
Принцип переключения
2x3/2
Исполнение
Н.О./Н.О.
подвод сжатого воздуха
Ø 8
Рабочее давление мин.
-0.8 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Возврат
С пружинным возвратом
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
40 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
Монтажная плита
Время включения
<20
Время выключения
<20
Крепежные винты
Круглый профиль с внутренним шестигранником (TORX) ISO 10664 - 10
Момент затяжки крепежного винта
0.9 Nm

Документация и чертежи