Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R422103179

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия ES05 -inch R422103179

Product Description

AV03-5/2DS-VT00-024VDC-LOC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
610 l/min
Принцип переключения
5/2
подвод сжатого воздуха
Ø 3/8
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Электрическое присоединение Размер
Форма C промышленность
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Сертификаты
UR (Underwriters Laboratories)
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
5 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
40 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединения сжатого воздуха вход
Ø 3/8
Присоединение для удаления воздуха
Ø 3/8
Потребляемая мощность пост. тока
2 W
Длительность включения
100 %
Время включения
<20

Особенности

  • Простая, быстрая и надежная сборка
  • Быстрая доставка
  • Отличная гибкость, возможность изменения в любой момент
  • Низкая стоимость хранения благодаря оптимизации компонентов
  • Модульные системы для простоты конфигурации
  • Высокое качество со сложной концепцией материала
  • Также подходит для использования в чистых комнатах благодаря управляемому собиранию отработанного воздуха

Документация и чертежи