Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432002442

AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия CERAM™, размер 2 R432002442

Product Description

WEGEVENTIL ED ISO 151 MONO 24V

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
2400 l/min
Принцип переключения
5/3
Исполнение
со сбросом сж.воздуха в среднем положении
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10.3 bar
Нажимной элемент
с двусторонним управлением
Принцип уплотнения
Керамический
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 5599-1
Ширина клапана предварительного управления
30 мм CNOMO
Конструктивный размер
ISO 2
Базовый клапан с кабельной розеткой
Базовый клапан без катушки
Штекерные соединители клапанов
Без штекерного соединителя клапанов
Тип присоединения
Присоединение плиты
Принцип блокировки
Монтажная плита 1-местная
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
10.3 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
66 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
66 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Стандарт, Присоединение сжатого воздуха
согласно ISO 5599-1

Особенности

  • Qn макс. 1,1 … 7,5

Документация и чертежи