Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432013832

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия Rotair® R432013832

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N038-2POS

Управление
механический
Номинальный поток Qn
1082.4 l/min
подвод сжатого воздуха
3/8 NPT
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Макс. величина частиц
50 µm
Присоединения сжатого воздуха вход
3/8 NPT
Присоединение для удаления воздуха
3/8 NPT
Вес
0.73 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Buna-N

Особенности

  • Qn макс. 1100 л/мин

Документация и чертежи