Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R432013837

AVENTICS™ 5/3-пневмораспределитель, Cерия Rotair® R432013837

Product Description

ROTAIR-BLOCK-N014-3POS-CC

Управление
механический
Номинальный поток Qn
1082.4 l/min
подвод сжатого воздуха
1/4 NPT
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
10 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
10 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединения сжатого воздуха вход
1/4 NPT
Присоединение для удаления воздуха
1/4 NPT
Вес
0.73 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Buna-N

Особенности

  • Qn макс. 1100 л/мин

Документация и чертежи