Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R480668685

AVENTICS™ ISO 21287, Cерия CCL-IC R480668685

Product Description

CCL-DA-016-0015-IC-0210012111AB00000-BAS

Стандарты
ISO 21287
Поршень Ø
16 mm
Ход
15 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, пригодность для пищевых продуктов, Опциональный ATEX, повышенная защита от коррозии
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
95 N
Усилие поршня при выдвижении
127 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M6
Энергия удара
0.15 J
Вес 0 мм ход
0.084 kg
Вес +10 мм ход
0.016 kg
Макс. ход
300 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C

Особенности

  • Компактная обтекаемая конструкция
  • Доступно девять размеров, включая диаметры поршней от 16 до 100 мм
  • Легко поддающиеся очистке анодированные поверхности
  • Грязесъемники и смазочные материалы (NSF-H1) сертифицированы для использования в пищевой промышленности
  • Гигиенические защитные заглушки для неиспользуемых монтажных отверстий
  • Универсальные принципы монтажа для простой сборки без необходимости использовать дополнительные монтажные элементы

Документация и чертежи