Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24003

Трехходовой проходной клапан Baumann™ 24003

Product Description

Трехходовой проходной клапан Baumann 24003 идеально подходит для регулирования расхода или температуры на участках, где требуется смешивание или разделение рабочей среды. В этом клапане применен прочный корпус из литой бронзы или нержавеющей стали CF8M с тримом из аустенитной нержавеющей стали S31600 для достижения большего срока эксплуатации.

�����������
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Общее назначение, смешивание
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Бронза, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Номинальное давление
Бронза: 400 фунт/кв. дюйм при 150 °F и 250 фунт/кв. дюйм при 400 °F (27,5 бар при 65 °C и 17,2 бар при 204 °C); Нержавеющая сталь: 720 фунт/кв. дюйм при 150 °F/515 фунт/кв. дюйм при 400 °F (49,6 бар при 65 °C и 35,5 бар при 204 °C)
Тип технологического соединения
Резьбовое, сварное соединение на фланцах
Класс герметичности
Класс III (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Optional ENVIRO-SEAL™ packing system can be used to meet critical emission control requirements; suitable for use in light duty chemical service.
  • High quality type 316 austenitic stainless steel trim materials are available.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controllers are available for remote calibration and diagnostics in facilities utilizing the PlantWeb architecture.

Документация и чертежи