Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-2000Xc Micro Actuator

Микропривод Branson 2000Xc

Product Description

Микропривод Branson 2000Xc отличается компактными размерами и сочетает в себе точные и стабильные высококачественные сварные швы с подробными данными, быстрым временем цикла и управлением процессом. Привод предназначен для использования в ограниченных пространствах, работает с частотой 40 кГц и поддерживает автоматический и стендовый режимы.

Привод
Пневматический
Уровень управления
aec
Размер цилиндра
40 мм
Частота
40 кГц
Выходная мощность
0,8 кВт
Специальные возможности
Полностью электронные настройки с защитой паролем. Компактный размер
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, энергия, дистанция, максимальная мощность, обнаружение заземления

Особенности

  • Полностью электронные настройки сварки, иерархическая защита паролем и возможность подключения к Ethernet для дистанционного управления и поиска данных
  • Управление техническим процессом в соответствии с ISO 13485 и FDA 21 CFR Часть 11
  • USB штрих-код для записи уникальной идентификации устройства или вызова предварительных установок
  • Локальное хранение последних 100 000 сварных операций
  • Функция ускоренной подачи для уменьшения времени цикла
  • Сварка по времени, энергии, максимальной мощности, обнаружению заземления, дистанции сжатия или абсолютной дистанции
  • Поэтапное изменение сварочного давления
  • Цифровой контроль амплитуды с запатентованным профилированием амплитуды
  • Компактный размер для автоматического или стендового режимов

Документация и чертежи