Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-HH-15 Hot Plate Welder

Branson HH-15

Product Description

Бесконтактная стыковка высокопрочных пластмассовых деталей и пластмассовых деталей со сложной геометрией

макс. расстояние между пресс-плитами (станд.)
685 мм
макс. вертикальный ход пресса
406 мм
макс. ход нагретой плиты: в/из
355 мм
Масса
Приблизительно 1045 кг
Мин. Давление воздуха
552 кПа (80 фунтов/кв.дюйм)
Привод
Гидравлический
Протокол передачи данных
Ethernet/IP
Интерфейс данных
Станция данных "Red Lion" Плюс

Особенности

  • Allen Bradley Compact Logix с сенсорным цветным экраном интерфейса пользователя
  • Защитные двери с блокировкой и полным ограждением
  • Компактная конструкция с повышенной эксплуатационной надежностью
  • Автоматический запуск цикла после закрывания двери
  • Цифровой контроллер температуры
  • Контроллер температуры одной зоны
  • 2 стандартных вакуумных и 2 стандартных механических фиксатора/клапана
  • Автоматический забор детали

Документация и чертежи