Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-HH-72A Hot Plate Welder

Branson HH72A

Product Description

Бесконтактная стыковка высокопрочных пластмассовых деталей и пластмассовых деталей со сложной геометрией

макс. открытие вверх/вниз
737 мм
макс. ход пресса
407 мм
макс. ход нагретой плиты: в/из
686 мм
Число стандартных регуляторов температуры
4
Масса
Прибл. 4773 кг
Мин. Давление воздуха
552 кПа (80 фунтов/кв. дюйм)
Привод
Гидравлический
Протокол передачи данных
Ethernet/IP
Интерфейс данных
Станция данных "Red Lion" Плюс

Особенности

  • Allen Bradley Compact Logix с сенсорным цветным экраном интерфейса пользователя
  • Защитные двери с блокировкой и полным ограждением
  • Мощная конструкция, опорная система THK
  • Автоматический запуск цикла
  • Цифровые контроллеры температуры
  • Независимые контроллеры температуры зон, число зависит от отдельной модели
  • Преобразователь линейных перемещений положения плиты и держателя
  • Гидравлические пропорциональные клапаны

Документация и чертежи