Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-S8300

Ультразвуковой генератор Branson серии 8300

Product Description

Ультразвуковой генератор Branson серии 8300 предлагает полный набор функций для удовлетворения любых требований к чистоте. Серия 8300, используемая в простом резервуаре для очистки или в полностью интегрированной системе очистки, обеспечивает быструю, надежную и экономичную точную очистку.

Выходная частота
25 или 40 кГц
Конфигурация элемента
6, 12, 18, 24, 36, 48
Входное напряжение
110 В, 220 В
Средняя выходная мощность
40 Вт на элемент
Сертификация
FCC и CSA
Размеры
17.5"Ш x 16.8"Д x 5.5" В
Масса
13,6 кг
Выходная мощность
17.5"Ш x 16.8"Д x 5.5" В

Особенности

  • Регулирование линии/нагрузки компенсирует изменения уровня жидкости и температуры, а также линейное напряжение и изменения нагрузки
  • Точное регулирование мощности заставляет интенсивность кавитации (не рабочий цикл) бесконечно и линейно изменяться с 20% до 100%
  • Частота развертки минимизирует стоячие волны и улучшает распределение ультразвуковой активности; работает с частотой 80 Гц в секунду в диапазоне частот 1400 Гц
  • Автоматическая настройка поддерживает оптимальную рабочую частоту во время применения.
  • Опция интерфейса ввода/вывода позволяет осуществлять дистанционное управление вкл/выкл генератора
  • Функции безопасности для защиты генератора включают контроль перегрева, перегрузки, разомкнутой цепи и короткого замыкания

Документация и чертежи