Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-TPM401 Thermal Processing System

Branson TPM401

Product Description

Разработана для соединения деталей термическим прессованием, термовставки, плющения, обрезки литников и штамповки дат

Пластина для крепления инструмента
ширина 546 x глубина 241 мм
Ход инструмента
102 мм
Глубина горловины
222 мм
Требования к пневматической системе
Чистый (5 микрон), сухой воздух, 552 кПа (80 фунт/кв. дюйм) при 20 куб. фут/мин макс.
Масса
приблиз. 295 кг
Масса
Привод
Пневматический
Система охлаждения

Особенности

  • ПЛК 205 с непосредственной автоматизацией и сенсорным 6 дюймовым экраном интерфейса оператора
  • Цилиндр пресса со сверлом 5 дюймов, ходом 4 дюйма (1 тонна) с 4-мя высокоточными шариковыми опорами сдвоенного штампа, 4 вала из упрочненной стали, включая характеристики точной настройки высоты пластины для инструмента
  • Контроль температуры и аварийная сигнализация
  • Максимальная рабочая высота без верхнего и нижнего инструмента 23-1/2 дюйма
  • Две скорости поперечного нисходящего потока, быстрый поперечный нисходящий поток, медленный поперечный нисходящий поток и поперечный восходящий поток
  • Полная обратная связь касательно положения в начале и конце хода для программного управления, плюс установка положения на медленной скорости
  • Вкл./выкл. наклонного стола и выдержки, последующее охлаждение и управление загрузкой-разгрузкой
  • Регулятор давления, манометр и фильтр с предупредительной табличкой блокировки

Документация и чертежи