Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

Аппарат для сваривания проводов Branson Ultrasplice40 Wire Splicer

Product Description

Портативный аппарат для сваривания проводов обеспечивает сварку жгутов проводов, жгутов проводов оборудования, автомобильных жгутов, Резистивный датчик температуры (РДТ), наконечник.

Привод
Пневматический
Система охлаждения
Воздушное охлаждение
Поперечное сечение
до 6 мм2
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
40 кГц
Потребляемая мощность
200-245 В, 50/60 Гц
Выходная мощность
400 Вт, 800 Вт
Общие размеры
125 мм x 93 мм x 257 мм (В x Ш x Д)
Тип пневматики
5,5 бар (80 фунт/кв.дюйм) чистый, сухой воздух
Специальные возможности
Защита паролем
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, энергия

Особенности

  • Полностью автоматический механизм сбора проволоки, обеспечивающий простоту эксплуатации и максимальную производительность
  • Автоматический контроль каждого процесса сваривания, который гарантирует, что процесс находится в рамках заданных пределов времени и мощности сварки
  • Безграничная и автоматическая регулировка энергии и давления сваривания
  • Запатентованная быстросменная оснастка с несколькими сварочными поверхностями, с помощью которой можно производить миллион сращиваний при минимальных затратах
  • С помощью простой процедуры можно настраивать различные варианты применения для сваривания менее чем за 10 секунд
  • Удобная панель управления с мембранными переключателями и ЖК-дисплеем
  • Память для хранения 100 заданных параметров и последовательностей сваривания

Документация и чертежи