Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-BRC Double-Acting Rotary Actuator

Двухсторонний привод Damcos™ BRC

Product Description

Доверьтесь 30-летнему опыту эффективной эксплуатации. Только в приводах Damcos применяется оригинальная технология спиральных шлицов, которые обеспечивают сбалансированный крутящий момент без необходимости в большом перемещении. Модель Damcos BRC – это двухсторонний сбалансированный поворотный привод, работающий при стандартном рабочем давлении в 135 бар. Привод поддерживает постоянный высокий крутящий момент от начала и до конца угла поворота в 90 градусов. Привод BRC поставляется в различных размерах от 125 до 32 000 с диапазоном крутящего момента от 125 до 32 000 Нм.

Давление разрыва
675 бар
Температура окружающей среды
Диапазон низких и высоких температур от -25°C до +80°С (от -45°C до +120°C по отдельному заказу)
Масса
от 5,3 до 441 кг
Вытеснение масла
от 0,026 до 6,1 литров
Вращение
90° ±1%
Гидравлические жидкости и вязкие среды
Рекомендуем гидравлическое масло без содержания кислот
Вязкость
15–200 сСт
Материал корпуса
Корпус из чугуна марки GGG40

Особенности

  • Уникальная, но все же простая конструкция обеспечивает компактный размер с высоким крутящим моментом на выходе.
  • Испытанный механизм с более чем 30-летней историей эксплуатации в базовой конструкции
  • Принцип сбалансированного вращения устраняет боковые силы и/или изгиб штока клапана
  • Создан для эксплуатации в условиях морского воздуха и морской воды
  • Легко приспосабливается под все известные модели четвертьоборотной арматуры
  • Конструкция привода позволяет установить его в любом положении
  • Встроенная регулировка концевых упоров поворота
  • Привод подготовлен для выполнения прямых функций модульного управления
  • Можно разобрать приводы и их принадлежности на составные части, 98% которых пригодны для утилизации
  • Конструкция и процесс производства соответствуют стандарту качества ISO9001 и экологическому стандарту ISO14001.
  • Ответственный компонент системы дистанционного управления арматурой компании Emerson

Документация и чертежи