Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Green Oil Technology

Технология Green Oil

Product Description

Мы уделяем большое внимание защите морской среды, а наша технология Green Oil позволяет соблюдать существующее международное законодательство в сфере загрязнения окружающей среды, обеспечивая при этом требуемые эксплуатационные характеристики. Масло взаимодействует со всей системой VRC (дистанционное управление арматурой). Не ждите аварии! Агентство по охране окружающей среды США применяет жесткие правила, требующие, чтобы все суда, плавающие в территориальных водах США, использовали, если технически возможно, EALs (экологически приемлемые смазочные материалы) при любом взаимодействии смазочного материала с морской водой.

Особенности

  • Предотвращает смолообразование и отложения старых материалов даже в условиях экстремальных рабочих температур
  • Выдающиеся характеристики, рассчитанные на высокое давление
  • Устойчивость к окислению при высокой температуре, превосходные характеристики при холодной текучести (крайне низкая температура застывания) соответствуют новым стандартам EPA (Агентство по охране окружающей среды США)
  • Минимальное воздействие на окружающую среду
  • Низкая точка застывания обеспечивает защиту при низких температурах
  • Подвержена биологическому разложению, изготовлена из 100% сложного синтетического эфира
  • Повышает экологический профиль вашего судна
  • Не аккумулируется в биологических продуктах
  • Надежность при высоком давлении и стойкость к высокотемпературному окислению
  • Свойства масла минимально токсичны
  • Не образует блестящую пленку на поверхности воды
  • Способность к разложению без ущерба для морской или пресной воды

Документация и чертежи