Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Damcos-P-Marine Inclinometer

Морской креномер

Product Description

Поскольку градусы имеют значение при измерении осадки и крена судна в морских условиях, вы можете полагаться на креномер. Твердотельный гравитационный датчик разработан для надежной работы на борту, даже в суровых условиях. Креномер легко разместить на судне, поскольку устройство можно определять дифферент и крен.

Тип датчика
Двухосевой креномер
Динамический диапазон
±15°
Погрешность
±0.2°
Частота опроса
25 мс
Разрешение
±0.01°
Воспроизводимость показаний
±0.02°
Дрейф
±0.004°/K
Диапазон температуры окружающей среды
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Выходные значения
2 токовых выхода 4-20 мА (один выход для каждой оси)
Размеры
149 x 95 x 97 мм
Масса
0.9 кг
Монтаж
Внутри панели
Материалы конструкции
Нержавеющая сталь

Особенности

  • Уникальное электронное решение для измерения углов с высокой точностью измерения дифферента и крена
  • Без проблем внедряется в любую подсистему Интегрированной системы контроля и мониторинга (ICMS)
  • Разработан и одобрен для использования в морских применениях
  • Сигнал усиливается и преобразуется в токовую петлю 4-20 мА.
  • Разработана специалистами, экспертами в морской промышленности
  • Прочная конструкция и корпус, подходящий для суровых морских условий
  • Отвечает требованиям для всех основных морских классификаций

Документация и чертежи